Meniu Caută

Capac nipplu de ungere 6.02 mm LDPE Galben

Yellow LDPE Grease Nipple Cap will keep fittings clean and dry. The cap is knurled to assure an easy grip and is fitted with a retaining washer.
Numărul piesei Essentra:

10119334

Numărul piesei producătorului:

087063029103

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,5654 RON
500 - 999 0,4969 RON
1000 + 0,3573 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

141,35 RON

250 x 0,5654 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
With Strap Da
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne