Meniu Caută

Capac nipplu de ungere 6.3 mm LDPE Roșu

This grease nipple cap is a low-cost effective solution to protect grease nipples from ingress of dirt when not engaged with its mating part. The cap is knurled to assure an easy grip and has a retaining washer to stay in place.
Numărul piesei Essentra:

10105375

Numărul piesei producătorului:

61454

17720 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,4957 RON
10000 + 0,2615 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

495,70 RON

1000 x 0,4957 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
With Strap Da
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne