Meniu Caută

Capace PCR pentru conducte

În stoc

Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
117 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea nominală a conductei H d Cumpără
0,3671 RON - 0,5711 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
24.0 mm
0,3901 RON - 0,6068 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3671 RON - 0,5711 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,436 RON - 0,6782 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,6609 RON - 1,028 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 1/4"
25.3 mm
42.4 mm
0,436 RON - 0,6782 RON Solicitați termenul de livrare aici
1"
19.2 mm
33.7 mm
0,7802 RON - 0,8669 RON 500 În stoc
29.5 mm
51.0 mm
0,7435 RON - 1,1565 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
41.3 mm
1,308 RON - 2,0347 RON Solicitați termenul de livrare aici
11,933 RON - 13,2589 RON 25 În stoc
0,2891 RON - 0,4497 RON Solicitați termenul de livrare aici
8,2613 RON - 9,1792 RON Solicitați termenul de livrare aici
11,933 RON - 18,5625 RON Solicitați termenul de livrare aici
8,2613 RON - 9,1792 RON Solicitați termenul de livrare aici
11,933 RON - 13,2589 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
210.0 mm
0,3212 RON - 0,4997 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.8 mm
22.0 mm
36,717 RON - 40,7966 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.0 mm
400.0 mm
1,3309 RON - 1,4788 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.4 mm
70.0 mm
20,4697 RON - 31,8418 RON Solicitați termenul de livrare aici
10"
51.6 mm
273.0 mm
20,4697 RON - 22,7441 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 6
Capace de conducte 51.0 mm LDPE - PCR Verde

20748487

Interval de preț
0,8669 RON - 0,7802 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d
    51.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Capace de conducte 190.0 mm LDPE - PCR Verde

20749002

Interval de preț
13,2589 RON - 11,933 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Cod Vamal
    3923509000