Meniu Caută

Capace de protecţie pentru piuliţe;M6;PP;Verde

Această bază de acoperire securizată este folosită pentru a ascunde cu grijă componentele de fixare și este ideală pentru utilizare în aplicații în aer liber, cum ar fi echipamentele de joacă pentru copii. Fabricată din polipropilenă (PP) într-o gamă de culori vii, care pot fi amestecate și asortate cu componentele capacului de acoperire (vândute separat).
Numărul piesei Essentra:

10057117

Numărul piesei producătorului:

036001100811

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,6461 RON
500 - 999 0,5695 RON
1000 + 0,408 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

161,53 RON

250 x 0,6461 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Filet bolț M6
Tip componentă Bază
Material PP
Culoare Verde
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne