Meniu Caută

Capace de protecţie pentru piuliţe M6 25.0 mm PP Alb

This secure cover cap is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from white Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Numărul piesei Essentra:

10057131

Numărul piesei producătorului:

036001111311

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,6461 RON
500 - 999 0,5695 RON
1000 + 0,408 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

161,53 RON

250 x 0,6461 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Filet bolț M6
Tip componentă Bază
Material PP
Culoare Alb
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne