Meniu Caută

Capace de protecţie pentru piuliţe M6 6.3 mm 25.0 mm PP Galben

This secure cover cap base is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from yellow Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Numărul piesei Essentra:

10057223

Numărul piesei producătorului:

036001213211

4500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,538 RON
500 - 999 0,4723 RON
1000 + 0,3381 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

134,50 RON

250 x 0,538 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Filet bolț M6
Tip componentă Capac
Material PP
Culoare Galben
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne