Meniu Caută

Capace de protecţie pentru piuliţe M8 32.0 mm PP Roșu

This secure cover cap is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from red Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Numărul piesei Essentra:

10057278

Numărul piesei producătorului:

036003112411

2628 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,7283 RON
500 - 999 0,6817 RON
1000 + 0,5271 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

182,08 RON

250 x 0,7283 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Filet bolț M8
Tip componentă Bază
Material PP
Culoare Roșu
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne