Meniu Caută

Capace de protecţie pentru piuliţe M8 8.3 mm 32.0 mm PP Roșu

This secure cover cap base is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from red Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Numărul piesei Essentra:

10057339

Numărul piesei producătorului:

036003212411

3689 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,6064 RON
500 - 999 0,5668 RON
1000 + 0,438 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

151,60 RON

250 x 0,6064 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Filet bolț M8
Tip componentă Capac
Material PP
Culoare Roșu
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne