Meniu Caută

Capace de protecţie pentru piuliţe M10 38.0 mm PP Verde

This secure cover cap is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from green Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Numărul piesei Essentra:

10057414

Numărul piesei producătorului:

036005200811

54650 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 0,8721 RON
500 - 999 0,6201 RON
1000 + 0,4792 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

87,21 RON

100 x 0,8721 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Filet bolț M10
Tip componentă Capac
Material PP
Culoare Verde
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne