Meniu Caută

Capace de protecţie pentru piuliţe M12 PP Roșu

Această bază de acoperire securizată este folosită pentru a ascunde cu grijă componentele de fixare și este ideală pentru utilizare în aplicații în aer liber, cum ar fi echipamentele de joacă pentru copii. Fabricată din polipropilenă (PP) într-o gamă de culori vii, care pot fi amestecate și asortate cu componentele capacului de acoperire (vândute separat).
Numărul piesei Essentra:

10057513

Numărul piesei producătorului:

036007112411

584 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,6292 RON
500 - 999 1,1596 RON
1000 + 0,8953 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

162,92 RON

100 x 1,6292 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Filet bolț M12
Tip componentă Bază
Material PP
Culoare Roșu
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne