Meniu Caută

Capace de protecţie pentru piuliţe M12 43.0 mm PP Galben

This secure cover cap base is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from yellow Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Numărul piesei Essentra:

10057520

Numărul piesei producătorului:

036007113211

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,7935 RON
500 - 999 1,276 RON
1000 + 0,9844 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

179,35 RON

100 x 1,7935 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Filet bolț M12
Tip componentă Bază
Material PP
Culoare Galben
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne