Meniu Caută

Capace pentru acoperire de siguranță

În stoc

Capacele Secure Cover acoperă îmbinările expuse pe mai multe tipuri de echipamente de exterior. Acestea protejează împotriva deteriorării, coroziunii și contaminării. Acestea se fixează în poziție fără efort și sunt ideale pentru aplicații în aer liber, cum ar fi echipamentele pentru locurile de joacă.

  • Capacele și bazele de acoperire de siguranță sunt utilizate pentru a ascunde perfect componentele de fixare. Oferă protecție ideală pentru îmbinările expuse pe o gamă largă de echipamente de exterior.
  • Deosebit de potrivite pentru utilizarea pe terenul de joacă pentru copii și aparatele de gimnastică.
  • Se fixează pe poziție, cu efort minim.
Material: PP Culoare: Negru, Galben, Roșu, Alb, Albastru, Verde Cod Serie: SR2040

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
50 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Filet bolț D d2 Culoare H Tip Cumpără
0,4792 RON - 0,8721 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
38.0 mm
10.3 mm
Albastru
17.0 mm
1
0,8953 RON - 1,6292 RON 1000 În stoc
M12
43.0 mm
12.4 mm
Negru
20.5 mm
2
0,5271 RON - 0,7283 RON 2855 În stoc
M8
32.0 mm
8.3 mm
Galben
14.0 mm
2
0,408 RON - 0,6461 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
25.0 mm
6.3 mm
Verde
12.0 mm
2
0,5271 RON - 0,7283 RON 1378 În stoc
M8
32.0 mm
8.3 mm
Roșu
14.0 mm
2
0,6489 RON - 1,1856 RON 8200 În stoc
M10
38.0 mm
10.3 mm
Alb
17.0 mm
2
0,6489 RON - 1,1856 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
38.0 mm
10.3 mm
Negru
17.0 mm
2
0,5312 RON - 0,9679 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
43.0 mm
12.4 mm
Galben
20.5 mm
1
0,3381 RON - 0,538 RON 500 În stoc
M6
25.0 mm
6.3 mm
Alb
12.0 mm
1
0,438 RON - 0,6064 RON 8 În stoc
M8
32.0 mm
8.3 mm
Albastru
14.0 mm
1
  • din 3
Capace pentru acoperire de siguranță M12 43.0 mm PP Negru

10057506

Interval de preț
1,6292 RON - 0,8953 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    16.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • Filet bolț
    M12
Capace pentru acoperire de siguranță M8 32.0 mm PP Galben

10057285

Interval de preț
0,7283 RON - 0,5271 RON

Niveluri de stoc
2855 În stoc
Caracteristici
  • d2
    8.3 mm
  • H1
    11.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Filet bolț
    M8
Capace pentru acoperire de siguranță M8 32.0 mm PP Roșu

10057278

Interval de preț
0,7283 RON - 0,5271 RON

Niveluri de stoc
1378 În stoc
Caracteristici
  • d2
    8.3 mm
  • H1
    11.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Filet bolț
    M8
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Alb

10057377

Interval de preț
1,1856 RON - 0,6489 RON

Niveluri de stoc
8200 În stoc
Caracteristici
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Filet bolț
    M10
Capace pentru acoperire de siguranță M6 6.3 mm 25.0 mm PP Alb

10057193

Interval de preț
0,538 RON - 0,3381 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d2
    6.3 mm
  • H1
    9.5 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Filet bolț
    M6
Capace pentru acoperire de siguranță M8 8.3 mm 32.0 mm PP Albastru

10057308

Interval de preț
0,6064 RON - 0,438 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • d2
    8.3 mm
  • H1
    11.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Filet bolț
    M8