Capacele pentru capete cu fixare prin împingere reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.
Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.
Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: TPE, , LDPECuloare: Albastru, , RoșuStandard de inflamabilitate a materialului: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D | H | Dimensiune filet | Culoare | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1576 RON - 0,2452 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16 x 18
|
Roșu
|
||
0,1284 RON - 0,1998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1/4''
|
Albastru
|
||
0,4712 RON - 0,733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1"
|
Albastru
|
||
0,2816 RON - 0,4381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
3/4 "
|
Albastru
|
||
0,1787 RON - 0,2781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
M14
|
Albastru
|
||
0,1689 RON - 0,2627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
7/16 x 20
|
Albastru
|
||
0,185 RON - 0,2879 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1/2 X 20
|
Albastru
|
||
0,5588 RON - 0,8692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.7/16 x 12
|
Albastru
|
||
0,4016 RON - 0,6247 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.3/16 x 12
|
Albastru
|
||
0,0826 RON - 0,1285 RON | 15000 În stoc |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
Roșu
|
||
0,0862 RON - 0,1341 RON | 10000 În stoc |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
Roșu
|
||
0,349 RON - 0,5429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
Roșu
|
||
0,1262 RON - 0,1963 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Roșu
|
||
0,327 RON - 0,5087 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Roșu
|
||
0,212 RON - 0,3298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 14
|
Roșu
|
||
0,4137 RON - 0,6435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.7/16 x 12
|
Roșu
|
||
0,1388 RON - 0,2159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1/2"
|
Albastru
|
||
0,69 RON - 1,0733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.1/2"
|
Albastru
|
||
0,1702 RON - 0,2648 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
M12
|
Albastru
|
||
0,5085 RON - 0,791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
M42
|
Albastru
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.