Meniu Caută

Capac de acoperire nit 12.0 mm (DIA)

Acesta capac pentru șuruburi se fixează strâns pe partea superioară a șuruburilor, acoperind frumos capul șurubului și oferind protecție împotriva pătrunderii prafului și murdăriei. Realizat din LDPE negru.
Numărul piesei Essentra:

10063606

Numărul piesei producătorului:

064251222003

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,2286 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

228,60 RON

1000 x 0,2286 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne