Meniu Caută

Capac de acoperire nit 6.0 mm 12.0 mm LDPE Negru

This screw cap fits securely into the top of screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from black LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10063620

Numărul piesei producătorului:

064261269903

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,2286 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

228,60 RON

1000 x 0,2286 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne