Meniu Caută

Capac de acoperire nit 1.9 mm 8.0 mm HDPE Alb

This blind rivet cap is made from white HDPE and provides the rivet with protection from dust and dirt ingress.
Numărul piesei Essentra:

10064160

Numărul piesei producătorului:

065180716404

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,2191 RON
1000 + 0,156 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

109,55 RON

500 x 0,2191 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne