Meniu Caută

Capac de acoperire nit 1.9 mm 8.0 mm HDPE Gri

Acest capac de nit orb este fabricat din HDPE gri și oferă nitului protecție împotriva pătrunderii prafului și murdăriei.
Numărul piesei Essentra:

10064177

Numărul piesei producătorului:

065180731804

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,2191 RON
1000 + 0,156 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

109,55 RON

500 x 0,2191 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne