Meniu Caută

Capac de acoperire nit 2.3 mm 9.7 mm HDPE Bej

This blind rivet cap is made from beige HDPE and provides the rivet with protection from dust and dirt ingress.
Numărul piesei Essentra:

10064337

Numărul piesei producătorului:

065230815404

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,2286 RON
1000 + 0,1643 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

114,30 RON

500 x 0,2286 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Bej
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne