Meniu Caută

Capac de acoperire nit 2.8 mm 12.0 mm HDPE Negru

Acest capac de nit orb este fabricat din HDPE negru și oferă nitului protecție împotriva pătrunderii prafului și murdăriei.
Numărul piesei Essentra:

10182697

Numărul piesei producătorului:

065281269903

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3491 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

349,10 RON

1000 x 0,3491 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne