Meniu Caută

Capac de acoperire nit 3.2 mm 14.2 mm HDPE Negru

Acest capac de nit orb este fabricat din HDPE negru și oferă nitului protecție împotriva pătrunderii prafului și murdăriei.
Numărul piesei Essentra:

10064474

Numărul piesei producătorului:

065321311404

483 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,3423 RON
1000 + 0,2464 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

171,15 RON

500 x 0,3423 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne