Meniu Caută

Capace de protecţie pentru piuliţe M12 26.5 mm 18.8 mm LDPE Negru

Acest capac de protecție cu piuliță este fabricat din LDPE negru.
Numărul piesei Essentra:

10254752

Numărul piesei producătorului:

463650

3511 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 18,8525 RON
1000 + 2,7518 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 885,25 RON

100 x 18,8525 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h2 17.5 mm
Tip 1
Tip capac Protects Nut
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne