Meniu Caută

Capace de protecţie pentru piuliţe M16 32.5 mm 32.4 mm LDPE Negru

Acest capac de protecție cu piuliță este fabricat din LDPE negru.
Numărul piesei Essentra:

10254769

Numărul piesei producătorului:

463652

1005 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
125 - 1249 11,2835 RON
1250 + 4,3947 RON
Ambalaj standard: 1250

Comandă în multiplu de 125

Preț total:

1 410,44 RON

125 x 11,2835 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h2 31.0 mm
Tip 1
Tip capac Protects Nut
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne