Meniu Caută

Capace de protecţie pentru piuliţe M20 40.7 mm 35.8 mm LDPE Negru

Acest capac de protecție cu piuliță este fabricat din LDPE negru.
Numărul piesei Essentra:

10254776

Numărul piesei producătorului:

463654

70 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
125 - 1249 12,2331 RON
1250 + 4,7781 RON
Ambalaj standard: 1250

Comandă în multiplu de 125

Preț total:

1 529,14 RON

125 x 12,2331 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h2 33.7 mm
Tip 1
Tip capac Protects Nut
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne