Meniu Caută

M6 Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare 14.6 mm (DIA) Negru LDPE

Acest capac de protecție este fabricat din LDPE negru și acoperă șaiba și piuliță.
Numărul piesei Essentra:

10254790

Numărul piesei producătorului:

463657

153 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 8,6441 RON
1000 + 1,2719 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

864,41 RON

100 x 8,6441 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h1 1.6 mm
h2 13.0 mm
Tip 2
Tip capac Protects Nut
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne