Meniu Caută

Capac piuliță cu șaibă M8 19.0 mm 15.5 mm LDPE Negru

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and can cover a washer along with the nut.
Numărul piesei Essentra:

10254806

Numărul piesei producătorului:

463658

31 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,8756 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 875,60 RON

1000 x 1,8756 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h1 1.7 mm
h2 14.0 mm
Tip 2
Tip capac Protects Nut
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne