Meniu Caută

Capac piuliță telescopică M12 26.5 mm 49.0 mm LDPE Negru

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and has an extendable head to accommodate larger studs.
Numărul piesei Essentra:

10254882

Numărul piesei producătorului:

463668

620 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 51,5302 RON
500 + 20,0572 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

2 576,51 RON

50 x 51,5302 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h2 49.0 mm
Tip 3
Tip capac Protects Nut
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne