Meniu Caută

Capac piuliță telescopică M20 40.7 mm 92.0 mm LDPE Negru

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and has an extendable head to accommodate larger studs.
Numărul piesei Essentra:

10254905

Numărul piesei producătorului:

463672

400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 87,0009 RON
500 + 33,8988 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

4 350,05 RON

50 x 87,0009 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h2 92.0 mm
Tip 3
Tip capac Protects Nut
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne