Meniu Caută

M12 N/A 26.5 mm (DIA) Negru LDPE

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and has an extendable head to accommodate larger studs as well as a washer.
Numărul piesei Essentra:

10254929

Numărul piesei producătorului:

463676

375 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 49,8544 RON
500 + 19,4138 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

2 492,72 RON

50 x 49,8544 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h1 2.5 mm
h2 50.0 mm
Tip 4
Tip capac Protects Nut
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne