Meniu Caută

Capac piuliță telescopică M24 48.8 mm 102.0 mm LDPE Negru

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and has an extendable head to accommodate larger studs as well as a washer.
Numărul piesei Essentra:

10254943

Numărul piesei producătorului:

463682

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 109,9031 RON
250 + 42,7844 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

2 747,58 RON

25 x 109,9031 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h1 4.0 mm
h2 102.0 mm
Tip 4
Tip capac Protects Nut
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne