Meniu Caută

Capace pentru bolţuri cu nervuri 28.0 mm 30.0 mm (ID) Natural

The finned stud cap has a unique internal finned design that allows the cap to fit onto a range of stud diameters. Protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
Numărul piesei Essentra:

10350102

Numărul piesei producătorului:

1474017

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 0,4195 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

41,95 RON

100 x 0,4195 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cu flanşă Da
Culoare Natural
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1474017 înlocuiește:

Capace pentru bolţuri cu nervuri 28.0 mm 30.0 mm (ID) Natural
Numărul piesei Essentra: 10262252
Numărul piesei producătorului: 466972

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne