Meniu Caută

Capace pentru bolţuri cu nervuri 6.5 mm 8.0 mm (ID) Natural

Finned Stud Caps have a unique finned design which enables each cap to fit a range of stud diameters.
Numărul piesei Essentra:

10360583

Numărul piesei producătorului:

204111100003

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 99 0,92 RON
100 - 499 0,6571 RON
500 + 0,4682 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

46,00 RON

50 x 0,92 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cu flanşă Da
Culoare Natural
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne