Meniu Caută

Capace pentru bolţuri cu nervuri 8.0 mm 9.0 mm (ID) Natural

Acest capac cu aripioare pentru știfturi este conceput să protejeze știfturile filetate și nefiletate. La interior, acesta este prevăzut cu aripioare flexibile potrivite pentru diametre cuprinse între 8,0 – 9,0 mm. Capacul este prevăzut cu un mâner, pentru a putea fi ușor scos.
Numărul piesei Essentra:

10262207

Numărul piesei producătorului:

466965

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 8999 0,5147 RON
9000 + 0,4203 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cu flanşă Da
Culoare Natural
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne