Meniu Caută

Capace pentru bolţuri cu nervuri 17.0 mm 19.0 mm (ID) Natural LDPE

Acest capac cu aripioare pentru știfturi este conceput să protejeze știfturile filetate și nefiletate. La interior, acesta este prevăzut cu aripioare flexibile potrivite pentru diametre cuprinse între 17,0 – 19,0 mm. Capacul este prevăzut cu un mâner, pentru a putea fi ușor scos.
Numărul piesei Essentra:

10262221

Numărul piesei producătorului:

466969

60 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 4199 0,9187 RON
4200 + 0,7584 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

91,87 RON

100 x 0,9187 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
FD 24.0 mm
d 22.0 mm
d1 17.0 mm
d2 19.0 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Cu flanşă Da
Culoare Natural
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne