Meniu Caută

Capace pentru bolţuri cu nervuri 8.0 mm 9.0 mm (ID) Galben

Finned Stud Caps have a unique finned design which enables each cap to fit a range of stud diameters.
Numărul piesei Essentra:

10140031

Numărul piesei producătorului:

51741

255712 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,9729 RON
5000 + 0,4411 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

486,45 RON

500 x 0,9729 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cu flanşă Nu
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne