Meniu Caută

Capac siguranță 20.0 mm (W) PVC Albastru transparent

Post fit fuse cover for PCB mounted standard cartridge fuse
Numărul piesei Essentra:

10411513

Numărul piesei producătorului:

840620

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,7113 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 711,30 RON

1000 x 1,7113 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Albastru transparent
Material complet Clorură de polivinil moale
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne