Meniu Caută

Capac siguranță 9.1 mm (W) Nailon Natural

Fuse holder with cover to protect standard cartridge fuses from getting damaged.
Numărul piesei Essentra:

10108642

Numărul piesei producătorului:

FCE-5-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,0487 RON
5000 + 0,8556 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 048,70 RON

1000 x 1,0487 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne