Meniu Caută

Capac siguranță 26.0 mm (W) PA; Alamă Negru

Fuse holder with cover to protect standard cartridge fuses from getting damaged.
Numărul piesei Essentra:

10312926

Numărul piesei producătorului:

FC-320-NV

300 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6968 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

696,80 RON

1000 x 0,6968 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6.6, cu 25% umplutură de fibră de sticlă; Alamă
Model Capac
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne