Meniu Caută

Capace pentru supape butelli cu gaz 21.8 mm Fără clapetă de ventilație LDPE Galben

This yellow LDPE gas cylinder valve protector is a temper evident protection that also performs a shield from ingress of dirt and dust. Compatible to fit BS 8 Valves and CO2 gas.
Numărul piesei Essentra:

10072073

Numărul piesei producătorului:

10781

5600 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 1,5813 RON
2000 + 0,7529 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

316,26 RON

200 x 1,5813 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Clapetă de ventilație Fără clapetă de ventilație
Stil articulație Fixare prin înșurubare
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Galben
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne