Meniu Caută

Capace pentru supape butelli cu gaz 26.4 mm Cu clapetă de ventilație LDPE Galben

Această protecție supapă cilindre gaz, realizată din LDPE de culoare galbenă, este o protecție anti-manipulare care joacă și rolul unui scut împotriva intrării murdăriei și prafului. Prevăzut cu o clapetă de aerisire pentru a permite eliberarea în siguranță a gazului după deschiderea accidentală a supapei.
Numărul piesei Essentra:

10073049

Numărul piesei producătorului:

110006

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 2,277 RON
2000 + 1,0843 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

455,40 RON

200 x 2,277 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Clapetă de ventilație Cu clapetă de ventilație
Stil articulație Fixare prin înșurubare
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Galben
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne