Meniu Caută

Capace pentru supape butelli cu gaz 21.8 mm Cu clapetă de ventilație LDPE Galben

This yellow LDPE gas cylinder valve protector is a temper evident protection that also performs a shield from ingress of dirt and dust. Fitted with a vent flap to allow safe release of gas following accidental opening of valve.
Numărul piesei Essentra:

10073070

Numărul piesei producătorului:

110009

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 1,3923 RON
2000 + 0,8269 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

278,46 RON

200 x 1,3923 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Clapetă de ventilație Cu clapetă de ventilație
Stil articulație Fixare prin înșurubare
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Galben
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne