Meniu Caută

Capace pentru supape butelli cu gaz 35.0 mm Cu clapetă de ventilație LDPE Galben

This yellow LDPE gas cylinder valve protector is a temper evident protection that also performs a shield from ingress of dirt and dust. Fitted with a vent flap to allow safe release of gas following accidental opening of valve.
Numărul piesei Essentra:

10074282

Numărul piesei producătorului:

110586

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 5,2367 RON
1000 + 2,3822 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

523,67 RON

100 x 5,2367 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Clapetă de ventilație Cu clapetă de ventilație
Stil articulație Fixare prin înșurubare
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Galben
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne