Meniu Caută

Capace pentru supape butelli cu gaz 21.8 mm Cu clapetă de ventilație HDPE Galben

This yellow LDPE gas cylinder valve protector is a temper evident protection that also performs a shield from ingress of dirt and dust. Compatible to fit BS 8 Valves and CO2 gas.
Numărul piesei Essentra:

10074305

Numărul piesei producătorului:

110589

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 2,6149 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 307,45 RON

500 x 2,6149 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Clapetă de ventilație Cu clapetă de ventilație
Stil articulație Fixare prin înșurubare
Material complet Polietilenă de densitate mare
Culoare Galben
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne