Meniu Caută

Capace de protecţie pentru piuliţe M20 41.0 mm LDPE Negru

Acest capac de protecție cu cap de șurub este fabricat din LDPE negru.
Numărul piesei Essentra:

10254622

Numărul piesei producătorului:

463634

514 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
125 - 1249 9,7893 RON
1250 + 3,8198 RON
Ambalaj standard: 1250

Comandă în multiplu de 125

Preț total:

1 223,66 RON

125 x 9,7893 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Filet bolț M20
Tip capac Protejează piulița și șurubul
Tip 1
Material LDPE
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne