Meniu Caută

Capace de protecţie pentru piuliţe M24 48.5 mm LDPE Negru

Acest capac de protecție cu cap de șurub este fabricat din LDPE negru.
Numărul piesei Essentra:

10254639

Numărul piesei producătorului:

463636

320 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 12,2331 RON
1000 + 4,7781 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 223,31 RON

100 x 12,2331 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Filet bolț M24
Tip capac Protejează piulița și șurubul
Tip 1
Material LDPE
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne