Meniu Caută

Capace de protecţie pentru piuliţe M8 19.8 mm LDPE Negru

Acest capac de protecție este fabricat din LDPE negru și acoperă șaiba și bolțul.
Numărul piesei Essentra:

10254653

Numărul piesei producătorului:

463638

2600 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 10,4317 RON
1000 + 1,5197 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 043,17 RON

100 x 10,4317 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Filet bolț M8
Tip capac Protejează piulița, șurubul și șaiba
Tip 2
Material LDPE
Culoare Negru
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne