Meniu Caută

Capace de protecţie pentru piuliţe M10 24.0 mm LDPE Negru

Acest capac de protecție este fabricat din LDPE negru și acoperă șaiba și bolțul.
Numărul piesei Essentra:

10254660

Numărul piesei producătorului:

463639

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 2,1494 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

2 149,40 RON

1000 x 2,1494 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Filet bolț M10
Tip capac Protejează piulița, șurubul și șaiba
Tip 2
Material LDPE
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne