Capacele pentru șuruburi Pozidrive sunt concepute pentru a acoperi șuruburile și a oferi un finisaj îngrijit. Oferă o etanșare etanșă care împiedică pătrunderea prafului și a murdăriei. Ușor de instalat și de îndepărtat prin presare.
Material: LDPE Culoare: Negru, Maro ciocolatiu, Maro lut, Maro ocru, Gri, Alb, Maro Cod Serie: SR1815
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Pozidriv nr. | Culoare | d1 | H | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1697 RON - 0,1697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Gri
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,2175 RON - 0,2175 RON | 963 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Gri
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,2062 RON - 0,2062 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,1697 RON - 0,1697 RON | 350 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Maro
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,1739 RON - 0,1739 RON | 3000 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Alb
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,1697 RON - 0,1697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Maro
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,1697 RON - 0,1697 RON | 291 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Maro ocru
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,2062 RON - 0,2062 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Alb
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,1739 RON - 0,1739 RON | 120 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Maro ciocolatiu
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 1000 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Maro lut
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|||
| 0,1697 RON - 0,1697 RON | 800 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Maro ocru
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,1697 RON - 0,1697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina