Meniu Caută

Capac Torx TX30 16.5 mm 3.3 mm LDPE Negru

Acesta capac pentru șuruburi se fixează strâns pe șuruburile cu cap în stea, acoperind frumos capul șurubului și oferind protecție împotriva pătrunderii prafului și murdăriei. Realizat din LDPE negru.
Numărul piesei Essentra:

10216590

Numărul piesei producătorului:

158001059903

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,3997 RON
1000 + 0,2861 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

199,85 RON

500 x 0,3997 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune șurub torx TX30
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne