Meniu Caută

Capac șurub Torx TX40 16.2 mm LDPE Gri

Acesta capac pentru șuruburi se fixează strâns pe șuruburile cu cap în stea, acoperind frumos capul șurubului și oferind protecție împotriva pătrunderii prafului și murdăriei. Realizat din LDPE de culoare gri.
Numărul piesei Essentra:

10216613

Numărul piesei producătorului:

158001531803

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,4367 RON
1000 + 0,3709 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

218,35 RON

500 x 0,4367 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune șurub torx TX40
Culoare Gri
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne