Meniu Caută

Capace Unicap Profil redus M3 4.2 mm Gri PP

Acest capac de acoperire unicap cu profil redus este realizat din polipropilenă (PP) de culoare gri Pantone, fiind utilizat la ascunderea și protejarea șuruburilor sau bolțurilor expuse.
Numărul piesei Essentra:

10206287

Numărul piesei producătorului:

13071

2100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,8895 RON
2500 + 0,4367 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

222,38 RON

250 x 0,8895 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 4.2 mm
Tip componentă Cap
Dimensiune șurub M3
Material complet Polipropilenă
Culoare Gri
Tip Bulă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne